WS08D-51-C-V-0

Tuotenro
3092901
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
Malli Sähkövirran kulutusta vähentävä
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 3/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08D-51
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 20
Tuoteperhe WS08D-51
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 280
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 20
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 20
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08D-51-C-V-0
Pmax [bar] 280
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3092901
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)