Hakutulokset: 'FCU2210-4-M *'
85
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<p>Käyttöönottoprosessin helpottamista ja kenttädiagnostiikan nopeuttamista varten voimme tarjota erilaisia <strong>b</strong>reak-<strong>o</strong>ut-<strong>b</strong>ox -testauslaitteita, jotka ovat yhteensopivia ohjaimiemme kanssa.</p><p>Nämä testauslaitteet voidaan integroida suoraan olemassa olevaan kaapelointiin mukana toimitettavalla liitäntäkaapelilla. Jos olemassa olevat kaapelit sijaitsevat hankalassa paikassa (esimerkiksi moottoritilan keskellä), niitä voidaan jatkaa 3 metrin verran ylimääräisellä jatkokaapelilla (johdotuksen jatkokaapeli). Tämä on suositeltavaa ergonomiasyistä.</p><p>4 mm laboratorioturvaliittimen ansiosta voidaan käyttää perinteistä mittauslaitteistoa. Laboratorioturvaliittimet poistavat käytännössä ei-toivotut oikosulut, kun liittimet kytketään paikalleen tai irrotetaan (esimerkiksi kaapelin pudotessa ajoneuvon lattialle). Oikosulkupistokkeen välijohtimessa on kaksinkertainen väliotto. Tämä tarkoittaa, että mittaukset ja käsittelyt ovat mahdollisia samanaikaisesti.</p><p>Erilaisiin ohjainkokoihin on saatavilla täydellisesti sopivia <strong>b</strong>reak-<strong>o</strong>ut-<strong>b</strong>ox -testauslaitteita.</p><p>Break out box -testauslaitteet voidaan sovittaa helposti haastaviinkin tiloihin käyttämällä vastaavia asennussilmukoita.</p>
Tuotekategoria
<ul><li class="libreak">4 suuntaa / 3 asentoa</li><li class="libreak">Suuntaava mäntäventtiili</li></ul>
Tuotekategoria
<ul><li class="libreak">4 suuntaa / 4 asentoa</li><li class="libreak">Suuntaava istukkaventtiili</li></ul>
Tuotekategoria
<div>Pinnankorkeusantureita käytetään teollisuudessa moniin tehtäviin. Pääasiassa käytössä ovat anturit, jotka perustuvat kapasitiiviseen, magnetostriktiiviseen tai ultraäänimittaukseen.<br /> HYDAC ELECTRONIC tarjoaa antureita kaikkiin näihin mittausperiaatteisiin omassa tuotevalikoimassaan.<br /></div><div>Elektroniset pinnankorkeusanturit tallentavat nesteen pinnankorkeuden ja lähettävät yhden tai useamman esiasetuksen mukaisen kytkentäsignaalin. Valinnaisena pinnankorkeus voidaan lähettää jatkuvasti analogisignaalina (4 .. 20 mA tai 0 .. 10 V). </div>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Hydrauliikkahuollot helposti ja asiantuntevasti kauttamme. Koko maan kattavan HYDAC Service Partner -huoltoverkoston kautta saat asiantuntevan ja nopean palvelun tarvitsit sitten HYDAC-komponentteja tai hydrauliikkahuoltoa. HYDAC Service Partnereiden ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme