OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-C

Tuotenro
3066538
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3,5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(7.82 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(12.02 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite FI

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite EN

(0.78 MB)