RVM10120-01-C-N-0.5

Tuotenro
3058962
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 10120
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe RVM10120
Avautumispaine [bar] 0,5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 100
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi RVM10120-01-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3058962
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RVM10120-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.24 MB)

RVM10120-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)