WSM06020W-01-C-N-110DG

Tuotenro
3055958
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM06020W-01
Kelan malli 40–1836
Tila 06020
Qmax [l/min] 19
Tuoteperhe WSM06020W
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 250
Kela 110 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 19
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 19
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3003142
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)