WS08W-01-C-N-M

Tuotenro
3054918
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Manuaalinen
Venttiilisarja WS08W-01-M
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 19
Tuoteperhe WS08W
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 250
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 19
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 19
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3054918
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)