SD10-01-C-V-V

Tuotenro
3054474
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC10 -2
Qmax [l/min] 160
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 160
Tuoteperhe SD10
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 160
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SD10-01 Needle Valve
Tuote-esite FI

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Tuote-esite EN

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)