WK10J-01-C-V-0

Tuotenro
3051168
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10J-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC10-4
Qmax [l/min] 23
Tuoteperhe WK10J
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 23
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 23
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10J-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3051168
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)