WS16YR-01-C-V-0

Tuotenro
3049279
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS16YR-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC16-2
Qmax [l/min] 150
Tuoteperhe WS16YR
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 7.5 - 150
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 7.5 - 150
Nimelliskoko 16
Kohteen nimi WS16YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3049279
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)