RV12A-01-C-N-05

Tuotenro
3047039
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC12-2
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe RV12A
Avautumispaine [bar] 0,35
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 120
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi RV12A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3047039
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV12A-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)