WK10G-01-C-N-230AG

Tuotenro
3044482
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10G-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC10-4
Qmax [l/min] 23
Tuoteperhe WK10G
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 230 V AC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 23
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 23
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10G-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3044482
Osanumero, kela 3002594
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)