Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Lisätiedot | Z = ilman |
Tukkeutumisen ilmaisin | D4 = VM 2 D.0 /-L24 |
Suodatustarkkuus | 05 = 5 µm ON |
Suodatinmateriaali | B = Optimicron (ON) |
Suodattimen koko | 2 = elementti 1300 |
Sähkömoottorin jännite | N = 380 – 420 V – 50 Hz; 440 – 480 – 60 Hz |
Moottoripumppuryhmä | 6 = 40 l/min; 1,5 kW |
Tiivisteet | P = NBR (Perbunan) |
Tyyppikoodi | 10 = vakio |
Versiot | S = kiinteä kytkennällä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite
FI
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite
EN
(0.78 MB)