OLF-5/15-S-370-M-Z-BM

Tuotenro
3041037
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3,5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(7.82 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.14 MB)