Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys, Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
---|---|
Vanhan mallin koodi | HRRLE 2 S 3X12-1X10 PP 163/2 S |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Putki ulkoläpimitta ø – D1-sarjakiinnike | 10 |
Määrä putken kannakkeet | 4 x putken kannakkeet |
Malli, sarjakiinnike | Raskas käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä |
Malli, osa, sarjakiinnike | Asennus A |
Koko, sarjakiinnikkeet | Koko 2 |