RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Tuotenro
303824
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 10

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo FI

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo FI

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite FI

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite FI

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite EN

(0.62 MB)