WKH10C-01-C-N-26

Tuotenro
3036366
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 3/2-suuntaventtiili
Käyttö Hydraulinen
Venttiilisarja WKH10C-01
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 10
Tuoteperhe WKH10C
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 15 - 50
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 5
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 5
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3036366
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Tuote-esite EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)