WS10YR-01-C-V-0

Tuotenro
3031206
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS10YR-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC10 -2
Qmax [l/min] 75
Tuoteperhe WS10YR
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 4 - 75
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 4 - 75
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WS10YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3031206
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)