OF5N10P3S1B10E

Tuotenro
3028334
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Lisätiedot Z = ilman
Tukkeutumisen ilmaisin E = vakio, vastapaineanturi
Suodatustarkkuus 10 = 10 µm ON; BN/AM
Suodatinmateriaali B = Optimicron (ON)
Suodattimen koko 1 = elementti 330
Sähkömoottorin jännite S = 500 – 600 V – 50 (60) Hz – 3-vaih.
Moottoripumppuryhmä 3=30 l/min; 0,75 kW
Tiivisteet P = NBR (Perbunan)
Tyyppikoodi 10 = vakio
Versiot L = kiinteä ilman kytkentää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media