RS08-01-C-V-4-500V

Tuotenro
3027843
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
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 4
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe RS08
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 50 - 350
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 38
Paineen asetusalue [bar] 50 - 350
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi RS08-01-C-V-4-500V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3027843
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Tuote-esite EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)