Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
PHE-koko | 610 |
---|---|
Suodatusluokitus | 10 |
UKF-sarja | 3 |
UKF-tiivisteet | Perbunan |
Pumpun syöttönopeus | 40 |
UKF-moottorin teho [kW] | 2.2 |
Levyjen määrä | 20 |
UKF-suodatin | MF |
Tukkeutumisen ilmaisin | D |
UKF-malli | UKF |