KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Tuotenro
3023436
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
Malli KHN
Nimelliskoko DN 20
Liitäntätyyppi Naaraskierre
Liitännän/laipan nimi Rp
Vakio ISO 7-1 / DIN EN 10226
Kotelon materiaali, palloventtiili Messinki
Materiaalikoodi Messinki-messinki-PTFE-NBR
Pintasuojaus Nikkelipinnoitettu
Vivun malli Kääntövipu
Kiintoavaimen koko SW06.3
Nimellispaine 4
Nimellispaine 0.4
Nimellispaine 58
Käyttö Käsivipu
Hyväksyntä-/testitodistus Sekalaista
Kiinnitysaukot Ilman kiinnitysaukkoja
Lukko Ilman lukkoa
Kytkimen asennon valvonta Ilman kytkimen asennon valvontaa
Yhdistelmä Ei BV-yhdistelmää
Kohteen nimi KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Tuotenro 3023436

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.69 MB)

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite EN

(0.26 MB)