SRP08-01-C-N-5.5V

Tuotenro
3020824
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 50
Q-tuoteperhe [l/min] 1.3 - 30
Tuoteperhe SRP08
Virtausnopeusalue [l/min] 8.8 - 20.8
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi SRP08-01-C-N-5.5V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3020824
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)