WS08ZR-01M-C-N-12DG

Tuotenro
3019888
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ruuvin manuaalinen ohitus        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08ZR-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe WS08ZR
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela 12 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 2 - 38
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 2 - 38
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08ZR-01M-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3019888
Osanumero, kela 3000489
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)