Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Akkutyyppi | SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
---|---|
Ensisijaiset mallit | Ei |
Nauhan halkaisija [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Nauhapuristimen eriste | Eristeen kanssa |
Nauhan leveys [mm] | 20 |
Versio tuella / ilman tukea | Tuella |
Suora/pyöristetty versio | Pyöristetty |