WK08X-01M-C-V-0

Tuotenro
3016620
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ruuvin manuaalinen ohitus        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK08X-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-4
Qmax [l/min] 17
Tuoteperhe WK08X
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 17
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 17
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WK08X-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3016620
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)