SR08-01-C-V-0.5V

Tuotenro
3015476
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 30
Q-tuoteperhe [l/min] 0.95 - 27
Tuoteperhe SR08
Virtausnopeusalue [l/min] 0.95 - 1.5
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi SR08-01-C-V-0.5V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3015476
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)