RV16A-01-C-N-70

Tuotenro
3015352
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC16-2
Qmax [l/min] 165
Tuoteperhe RV16A
Avautumispaine [bar] 5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 165
Nimelliskoko 16
Kohteen nimi RV16A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3015352
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV16A-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)