RV10A-01-C-V-30

Tuotenro
3014108
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC10 -2
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe RV10A
Avautumispaine [bar] 2,1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV10A-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)