RP10A-01-C-VS-15-3

Tuotenro
3010163
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
Lisätoiminto O-rengas ohjauskelassa
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 3
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe RP10A
Avautumispaine [bar] 1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 60
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi RP10A-01-C-VS-15-3
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3010163
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite FI

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)