RP08A-01-C-V-15-4

Tuotenro
3010158
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 4
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe RP08A
Avautumispaine [bar] 1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 38
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi RP08A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3010158
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite FI

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)