DB08A-01-C-V-180V

Tuotenro
3010144
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe DB08A
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 345
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 38
Paineen asetusalue [bar] 10 - 124
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi DB08A-01-C-V-180V
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3010144
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)