HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

Tuotenro
3006931
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
Koko DIN 3015 Koko 6
Sovellus, kiinnike Kaapelin ja letkujen kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti 10 Nm
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Sarja DIN 3015 Kevyt käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polyamidi
Sisäpinta, kiinnityselementit Sileä sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus A1TM