Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Kelan malli | 40–1836 |
---|---|
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
M21001125 | 115 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 500 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 20 |
M20004589 | 0.23 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite
FI
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite
EN
(1.11 MB)