Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys, Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
---|---|
Vanhan mallin koodi | HRRLE 2S S1 2X16-17,2 PP 135/2 |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Putki ulkoläpimitta ø – D1-sarjakiinnike | 16 |
Määrä putken kannakkeet | 3 x putken kannakkeet |
Malli, sarjakiinnike | Raskas käyttö, elastomeerisella sisäkkeellä |
Malli, osa, sarjakiinnike | Asennus A1 |
Koko, sarjakiinnikkeet | Koko 2 |