Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 5 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys, Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Sarja DIN 3015 | Kevyt käyttö |
Materiaali, kiinnityselementit | Ei lisätietoja |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Ei lisätietoja |
Malli, osa DIN 3015 | Hitsauslevyt AP |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
262757 00001
Tuotetiedot
FI
(0.11 MB)
262757 00001
Tuotetiedot
EN
(0.11 MB)