RV06A-01-C-V-30

Tuotenro
2610510
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC06-2
Qmax [l/min] 15
Tuoteperhe RV06A
Avautumispaine [bar] 2,1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 15
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi RV06A-01-C-V-30
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 2610510
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV06A-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite FI

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite EN

(8.19 MB)