DR06-01-C-N-200V

Tuotenro
2610301
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC06-3
Qmax [l/min] 10
Tuoteperhe DR06
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 12 - 241
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 10
Paineen asetusalue [bar] 51 - 138
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi DR06-01-C-N-200V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 2610301
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Tuote-esite FI

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Tuote-esite EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite FI

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite EN

(8.19 MB)