DW10Z-01-C-N-300

Tuotenro
2610246
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Ohjauspaine-ero [bar] 20
Vakio Painekompensaattori
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila FC10-S3
Qmax [l/min] 151
Tuoteperhe DW10Z
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 20
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 151
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DW10Z-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 2610246
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)