SR06-01-C-N-0.3V

Tuotenro
2610213
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC06-2
Qmax [l/min] 15
Q-tuoteperhe [l/min] 0.25 - 15
Tuoteperhe SR06
Virtausnopeusalue [l/min] 0.25 - 1
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi SR06-01-C-N-0.3V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 2610213
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite FI

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Tuote-esite EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Tuote-esite FI

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Tuote-esite EN

(0 MB)