Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko DIN 3015 | Koko 3 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Kiristysmomentti, pultti | Ei lisätietoja |
Vanhan mallin koodi | HRS 3 KP 38 PP |
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 38 |
Sarja DIN 3015 | Raskas käyttö |
Materiaali, kiinnityselementit | Polypropeeni |
Sisäpinta, kiinnityselementit | Uurrettu sisäpinta |
Malli, osa DIN 3015 | Puristusleuka pari |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

260018 00001
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)

260018 00001
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)