Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Letkun pituus | 10 |
---|---|
Letkun tyyppi | 200 bar typpipullolle liitännällä W24,32x1/14 |
Täyttöletkujen määrä | 1 |
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) | 0.0 |
Min. näyttöpaine anturi 1 | 0 |
Paineanturiyksikkö 1 | bar-psi |
Paineanturin 1 tyyppi | Analoginen |
Ei paineanturia | 1 |
Maks. näyttöpaine anturi 1 | 25 |
FPU-lisävarusteet | Ei lisävarusteita |
Suojakotelon tyyppi | Ei suojakoteloa |
Suojakotelo | Ei suojakoteloa |
G-sovitin | Ei G-sovitinta |
Malli | Vakiomalli |
Sarja | FPU-1 |
Ensisijaiset mallit | Ei |