FPU-1-350/250F4G6A3K

Tuotenro
2115570
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
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Letkun pituus 4
Anturin ilmaisinalue 0–250 bar (- 3625 psi)
Letkun tyyppi 200 bar typpipullolle liitännällä W24,32x1/14
Täyttöletkujen määrä 1
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) 0.0
Min. näyttöpaine anturi 1 0
Paineanturiyksikkö 1 bar-psi
Paineanturin 1 tyyppi Analoginen
Ei paineanturia 1
Maks. näyttöpaine anturi 1 250
FPU-lisävarusteet Ei lisävarusteita
Suojakotelon tyyppi Muovi, punainen, HYDAC
Suojakotelo Suojakotelo
G-sovitin G6*
Malli Vakiomalli
Sarja FPU-1
Ensisijaiset mallit Ei