FPU-1-350/250F2,5 (ohne A3)

Tuotenro
2114297
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
Letkun pituus 2.5
Anturin ilmaisinalue 0–250 bar (- 3625 psi)
Letkun tyyppi 200 bar typpipullolle liitännällä W24,32x1/14
Täyttöletkujen määrä 1
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) 0.0
Min. näyttöpaine anturi 1 0
Paineanturiyksikkö 1 bar-psi
Paineanturin 1 tyyppi Analoginen
Ei paineanturia 1
Maks. näyttöpaine anturi 1 250
FPU-lisävarusteet Ei lisävarusteita
Suojakotelo Ei suojakoteloa
G-sovitin Ei G-sovitinta
Malli Vakiomalli
Sarja FPU-1
Ensisijaiset mallit Ei