HFM ON 75 S J 20 W 1.0 /-B7

Tuotenro
1334944
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 7 bar
Tukkeutumisilmaisin W=ei ilmaisimen aukkoa
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 400

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HFM Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Tuote-esite EN

(0.27 MB)