Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Liitäntäkoko | Ei liitäntää |
Liitäntätyyppi | Ei liitäntää |
Suodatusluokitus | 25 |
Suodatinmateriaali | W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
pmax [bar] | 420 |