RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

Tuotenro
1328868
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
Muut ominaisuudet A5=vastapaine CI 5 bar
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Liitäntäkoko 3 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 7

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RF Return Line Filter
Varaosaluettelo FI

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Varaosaluettelo EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite EN

(0.7 MB)