Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 1=mukaisesti DIN 24550 |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Liitäntäkoko | 1/2 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
pmax [bar] | 100 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo
FI
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.41 MB)