FLN BN/HC 160 D E 3 LZ 1.1 /-A2.5-B3.5

Tuotenro
1324590
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
Muut ominaisuudet A2.5=vastapaine CI 2,5 bar
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3,5 bar
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 3
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0 MB)