Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L24=lampun jännite 24 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | A=1-osaisen pallon vaihto |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 100 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo
FI
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Tuote-esite
FI
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Tuote-esite
EN
(0.82 MB)