DFP BH/HC 660 Q D 20 BM 1.0 /-B6

Tuotenro
1323567
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin BM=visuaalinen ja manuaalinen nollaus
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
pmax [bar] 315

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Tuote-esite FI

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Tuote-esite EN

(0.65 MB)